Przejdź do zawartości głównej

Wybierz kraj / język

SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi końcówkami

Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Skontaktuj się z nami Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Określeniu specyfikacji

Przewodność cieplna 0,030 W/m-K przy 10°C
Przewodność cieplna 0,210 Btu-in./h-ft2-°F przy 50°F
Gęstość 5 lb/ft3
Wytrzymałość na ściskanie 75 psi przy 73°F
Gęstość 80 kg/m3
Wytrzymałość na ściskanie 520 kPa przy 23°C
Wykończenie Ocynkowane galwanicznie
Materiał Stal;Poliizocyjanian
Temperatura -200 do 120°C
Temperatura -328 do 248°F

Diagrams

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Skontaktuj się z nami Gdzie kupić
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink