Aby pomóc w zapewnieniu dostępności oraz prawidłowego działania systemów bezpieczeństwa po trzęsieniu ziemi, wiele przepisów branżowych w zakresie budynków stawia wymogi zaprojektowania i montażu stężeń antysejsmicznych dla elementów niekonstrukcyjnych, takich jak instalacje tryskaczowe, mechaniczne, elektryczne i sanitarne. Innowacyjna linia systemów wzmocnień została stworzona specjalnie z myślą o zabezpieczeniu instalacji tryskaczowych na wypadek uszkodzeń sejsmicznych, aby zminimalizować szkody spowodowane zalaniem w wyniku rozszczelnienia lub rozerwania rur.
Systemy stężeń nVent CADDY zapewniają wykonawcom szukającym wysokiej jakości, rozwiązania techniczne, które obejmują stężenia sztywne i kablowe oraz usztywniacze prętów.
Funkcje
- Łatwy i prosty montaż
- Niższy całkowity koszt montażu
- Spełnia wymogi normy NFPA® 13
- Certyfikat cULus®
- Zatwierdzenie FM®
- Wstępne zatwierdzenie OSHPD®
- Spełnia wymagania CEN/TS 17551:2021 dla usztywnień sejsmicznych
Produkty | Wyniki 33 (elementy 76)
Uniwersalny klips do stężeń, Szczelinowy
Kształtki sejsmiczne łączące usztywnienie kablowe (linowe) z konstrukcjami, prętami gwintowanymi na trapezie lub elementami wyposażenia. Wersja z rowkiem jest idealna do mocowania do istniejących prętów gwintowanych.
Regulowany zaczep belki dwuteowej
Regulowane adaptery sejsmiczne z paskami mocującymi, które łączą usztywnienia sejsmiczne z belkami dwuteowymi.
Stężenie poprzeczne Quick Grip
Sejsmiczne wzmocnienie poprzeczne dla pojedynczej rury, które eliminuje potknięcia między konstrukcją a rurą serwisową podczas instalacji.
Zaczep belki dwuteowej
Adaptery sejsmiczne łączące usztywnienia sejsmiczne z kołnierzami.
Klips przylegający
Eliminuje efekt podważania łączników i kotew.
Stężenie trapezowe, Profil montażowy
Klamra do wieszaków trapezowych na pręcie gwintowanym, do zastosowań sejsmicznych. Możliwość modernizacji do wielu rozmiarów prętów gwintowanych.
Wielo- zaczep
Sejsmiczne mocowanie do konstrukcji betonowych lub drewnianych, które rozkłada obciążenie na dwie kotwy.
Stężenie trapezowe, Rura
Klamra do wieszaków trapezowych na pręcie gwintowanym, do zastosowań sejsmicznych. Możliwość modernizacji do wielu rozmiarów prętów gwintowanych.
Zawias sejsmiczny profilu strut
Zawias sejsmiczny do mocowania do profilu lub konstrukcji.
Zespół zawiasowego wspornika do profilów strat do zastosowań sejsmicznych
Służy do mocowania usztywnienia sejsmicznego równolegle do konstrukcji.