Aby pomóc w zapewnieniu dostępności oraz prawidłowego działania systemów bezpieczeństwa po trzęsieniu ziemi, wiele przepisów branżowych w zakresie budynków stawia wymogi zaprojektowania i montażu stężeń antysejsmicznych dla elementów niekonstrukcyjnych, takich jak instalacje tryskaczowe, mechaniczne, elektryczne i sanitarne. Innowacyjna linia systemów wzmocnień została stworzona specjalnie z myślą o zabezpieczeniu instalacji tryskaczowych na wypadek uszkodzeń sejsmicznych, aby zminimalizować szkody spowodowane zalaniem w wyniku rozszczelnienia lub rozerwania rur.
Systemy stężeń nVent CADDY zapewniają wykonawcom szukającym wysokiej jakości, rozwiązania techniczne, które obejmują stężenia sztywne i kablowe oraz usztywniacze prętów.
Funkcje
- Łatwy i prosty montaż
- Niższy całkowity koszt montażu
- Spełnia wymogi normy NFPA® 13
- Certyfikat cULus®
- Zatwierdzenie FM®
- Wstępne zatwierdzenie OSHPD®
- Spełnia wymagania CEN/TS 17551:2021 dla usztywnień sejsmicznych
Produkty | Wyniki 33 (elementy 76)
Ręczne narzędzie do zagniatania
Jedno i wielowymiarowe narzędzie do zakładania (zaciskania) owalnych tulei na klamrę kablową (linę stalową) w celu zablokowania jej na miejscu.
Łącznik usztywniający pręt z rurą
Urządzenie do ochrony sejsmicznej, które zabezpiecza rurę w celu usztywnienia pręta gwintowanego przed pionowym uniesieniem wywołanym przez sejsmikę.
Stożkowa śruba ścinana
Śruba stożkowa z łbem zrywalnym do łatwego montażu i kontroli podpór sejsmicznych.
Szpula kabla
Szpula wstępnie rozciągniętego, powlekanego kolorem kabla napinającego do klamer sejsmicznych.
Klamra usztywniająca do rur rozprowadzających
Idealny do mocowania odgałęzień od 25 mm do 50 mm za pomocą gwintowanych prętów.
Zaczep belki stropowej
Niskoprofilowe adaptery sejsmiczne, które łączą stężenia sejsmiczne z belkami stropowymi lub belkami dwuteowymi.
Łącznik usztywniający pręt do profilu strut
Przymocowuje kanał strut do prętów gwintowanych o wielu rozmiarach w celu usztywnienia.
Łącznik usztywniający przewody rozprowadzające, mocowany do konstrukcji stalowej
Przytwierdza mocowanie pręta gwintowanego do konstrukcji stalowej.
Wielorozmiarowe, ręczne narzędzie do zagniatania
Narzędzie ręczne do zaciskania owalnych tulei zaciskowych na różnych rozmiarach klamer kabli.
Uniwersalna Klamra Stężająca
Łatwe w montażu sejsmiczne klamry przekątniowe dla pojedynczych rur.