Zastosowano filtr: 1
Produkty | Wyniki 14 (elementy 204)
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nakrętką łączoną
Szybkozaciskowy zacisk do rur z 2 śrubami z gwintowaną nakrętką kombi i izolacją z gumy EPDM, do stosowania z nieizolowaną rurą metalową.
Numer katalogowyNazwa pozycjiDziałanie Dodaj do oferty
"nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut, 1,024""–1,102"" OD, 3/4"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut, 1,26""–1,378"" OD, 1"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut, 1,575""–1,693"" OD, 1 1/4"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut, 1,732""–1,929"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut, 1,89""–2,047"" OD, 1 1/2"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut, 2,244""–2,402"" OD, 2"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut, 2,913""–3,15"" OD, 2 1/2"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut, 3,268""–3,583"" OD, 3"" Pipe"
"Macrofix Plus Kombi with Combination Nut, 4,252""–4,488"", 4"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut, 5,354""–5,472"" OD, 5"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut, 6,26""–6,417"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut, 6,496""–6,654"" OD, 6"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut, 7,598""–7,874"" OD"
nVent CADDY Macrofix Plus LF, niskie tarcie
Szybkozaciskowy 2-śrubowy zacisk rurowy z gwintowaną nakrętką kombi i izolacją z gumy EPDM, do stosowania z nieizolowaną rurą z tworzywa sztucznego.
Numer katalogowyNazwa pozycjiDziałanie Dodaj do oferty
nVent CADDY Macrofix OBB
Obejma na 2 śruby z nakrętką gwintowaną i izolacją z gumy EPDM, do stosowania z nieizolowaną rurą z tworzywa sztucznego.
Numer katalogowyNazwa pozycjiDziałanie Dodaj do oferty
"nVent CADDY Macrofix OBB, 0,63"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBB, 0,788"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBB, 0,985"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBB, 1,26"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBB, 1,575"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBB, 1,969"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBB, 2,481"" OD"
nVent CADDY Macrofix OBZ
Obejma na 2 śruby z nakrętką gwintowaną i izolacją z gumy EPDM, do stosowania z nieizolowaną rurą z tworzywa sztucznego.
Numer katalogowyNazwa pozycjiDziałanie Dodaj do oferty
"nVent CADDY Macrofix OBZ, 0,63"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBZ, 0,788"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBZ, 0,985"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBZ, 1,26"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBZ, 1,575"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBZ, 1,969"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBZ, 2,481"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBZ, 2,953"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBZ, 3,544"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBZ, 4,331"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBZ, 4,922"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBZ, 6,3"" OD"