RS Retrofit Retainer Strap
Zmodernizowany Pasek Ustalający RS
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
- Idealna zarówno dla nowych, jak i istniejących aplikacji
- Może być zainstalowana bez demontażu systemu zawieszania i / lub wyjmowania klamry
- Kompatybilna ze wszystkimi standardowymi klamrami nVent CADDY i może być przymocowana zarówno do śruby lub do pręta gwintowanego
- Duży otwór w kształcie kropli jest kompatybilny z wieloma średnicami prętów gwintowanych, co zmniejsza ilość pozycji katalogowych o 50%
- Kuta krawędź przy otworze w kształcie kropli blokuje się w pręcie, eliminując przesuwanie podczas instalacji
- Zapewnia bezpieczne mocowanie w strefach sejsmicznych i spełnia wymagania NFPA®
Określeniu specyfikacji
Wykończenie | Wstępnie galwanizowane |
Materiał | Stal |
Studium przypadku
Katalog
Karta charakterystyki
Instrukcja instalacji/arkusz instrukcji
Certyfikaty
cUL VFXT7.EX2452
Angielski
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL VFXT.EX2452
Angielski
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.