Zastosowano filtr: 1
Produkty | Wyniki 22 (elementy 44)
Uchwyt kablowy z zatyczką
Gotowy do użycia, nieciągły, pojedynczy wspornik kablowy do betonu, przeznaczony do montażu kciukiem w otworze o średnicy 6 mm.
Przekręcany gwint do perforowanego koryta kablowego
Innowacyjne skręcane mocowanie konstrukcyjne do plastikowych zacisków i zacisków do rur osłonowych, przeznaczone do ręcznego montażu w szczelinach perforowanego korytka kablowego.
Podwójny uchwyt kablowy z zatyczką
Gotowy do użycia, nieciągły, podwójny wspornik kablowy do betonu, przeznaczony do montażu kciukiem w otworze o średnicy 6 mm.
Zacisk pręta gwintowanego
Innowacyjne mocowanie konstrukcyjne do plastikowych opasek kablowych, przeznaczone do ręcznego montażu na prętach gwintowanych M8 i M10.
Podstawowy plastikowy klips do kanału kablowego
Innowacyjna gama klipsów do szybkiego montażu plastikowych kanałów kablowy na różnych konstrukcjach dzięki zatrzaskowej konstrukcji kompatybilnej z wciskanymi wkładkami i śrubami.
Elastyczna plastikowa klamra do kanału kablowego z zatyczką
Innowacyjna gama uchwytów wielorozmiarowych do szybkiego montażu kanałów kablowy z tworzywa sztucznego na betonie lub cegle. Gotowe do użycia po wyjęciu z pudełka dzięki konstrukcji zawierającej wciskaną wtyczkę.
Uchwyt kablowy do gwoździarki
Gotowy do użycia, nieciągły, pojedynczy wspornik kablowy do betonu, przeznaczony do montażu za pomocą pistoletu gazowego lub akumulatorowego. Dwa elementy można połączyć ze sobą i przymocować do konstrukcji za pomocą tylko jednego gwoździa.
Klamra kablowa
Jednoczęściowy zacisk kablowy, przeznaczony do owijania wokół kabla w celu podtrzymania i włożenia ręcznie, bezpośrednio do otworu o średnicy 6 mm.
Złącze zacisku plastikowego do rury osłonowej
Innowacyjne mocowanie konstrukcyjne do plastikowych klipsów kablowych, przeznaczone do podwieszania plastikowego przewodu na już zainstalowanym. Idealne do instalacji modernizacyjnych.