Zastosowano filtr: 1
Produkty | Wyniki 22 (elementy 44)
Wciskany wkład
Innowacyjna plastikowa kotwa do betonu, przeznaczona do montażu kciukiem w otworze o średnicy 6 mm. Do montażu lamp, kanałów kablowych, puszek elektrycznych i czujników dymu.
Pojedynczy wspornik kablowy z zatyczką
Gotowy do użycia, pojedynczy wspornik kablowy do betonu, przeznaczony do montażu za pomocą kciuka w otworze o średnicy 6 mm.
Zacisk plastikowy do rury osłonowej
Innowacyjna gama klipsów do szybkiego montażu plastikowych rur osłonowych na różnych konstrukcjach dzięki zatrzaskowej konstrukcji, kompatybilnej z wieloma różnymi mocowaniami konstrukcyjnymi.
Wciskany wkład do betonu
Innowacyjna gama betonowych mocowań konstrukcyjnych do plastikowych zacisków i zacisków do rur osłonowych, zaprojektowanych do montażu za pomocą kciuka w otworze o średnicy 6 mm.
Podwójny wspornik kablowy z zatyczką
Gotowy do użycia, podwójny wspornik kablowy do betonu, przeznaczony do montażu kciukiem w otworze o średnicy 6 mm.
Plastikowy wspornik zacisku do rury osłonowej
Gama zaślepek do plastikowych zacisków do rur osłonowych, bezpiecznie przytrzymujących plastikowe rury.
Płytki połączeniowe do gwoździarki
Innowacyjne betonowe mocowanie konstrukcyjne do plastikowych zacisków i klipsów do rur osłonowych, przeznaczone do bezpośredniego mocowania za pomocą najpopularniejszych na rynku pistoletów gazowych i akumulatorowych.
Podwójny wspornik kablowy do gwoździarki
Gotowy do użycia, podwójny uchwyt kablowy do bezpośredniego mocowania w betonie. Kompatybilna z najpopularniejszymi na rynku gwoździarkami gazowymi i akumulatorowymi, zapewniająca bezpieczniejszy montaż.
Elastyczny plastikowy zacisk do rury osłonowej
Innowacyjna gama zacisków o wielu rozmiarach do szybkiego montażu plastikowych rur osłonowych na różnych konstrukcjach dzięki konstrukcji zatrzaskowej kompatybilnej z wieloma różnymi mocowaniami konstrukcyjnymi.
Wciskany wkład do blachy
Innowacyjne, wciskane mocowanie strukturalne do plastikowych zacisków i zacisków do rur, zaprojektowane do ręcznego montażu w dowolnym otworze o średnicy od 6 do 8 mm w blasze lub innych elementach mocujących.