Zastosowano filtr: 1
Podkategorie
Produkty | Wyniki 9 (elementy 12)
Pojedynczy wspornik kablowy z zatyczką
Gotowy do użycia, pojedynczy wspornik kablowy do betonu, przeznaczony do montażu za pomocą kciuka w otworze o średnicy 6 mm.
Podwójny wspornik kablowy z zatyczką
Gotowy do użycia, podwójny wspornik kablowy do betonu, przeznaczony do montażu kciukiem w otworze o średnicy 6 mm.
Podwójny wspornik kablowy do gwoździarki
Gotowy do użycia, podwójny uchwyt kablowy do bezpośredniego mocowania w betonie. Kompatybilna z najpopularniejszymi na rynku gwoździarkami gazowymi i akumulatorowymi, zapewniająca bezpieczniejszy montaż.
Uchwyt kablowy z zatyczką
Gotowy do użycia, nieciągły, pojedynczy wspornik kablowy do betonu, przeznaczony do montażu kciukiem w otworze o średnicy 6 mm.
Podwójny uchwyt kablowy z zatyczką
Gotowy do użycia, nieciągły, podwójny wspornik kablowy do betonu, przeznaczony do montażu kciukiem w otworze o średnicy 6 mm.
Uchwyt kablowy do gwoździarki
Gotowy do użycia, nieciągły, pojedynczy wspornik kablowy do betonu, przeznaczony do montażu za pomocą pistoletu gazowego lub akumulatorowego. Dwa elementy można połączyć ze sobą i przymocować do konstrukcji za pomocą tylko jednego gwoździa.
Klamra kablowa
Jednoczęściowy zacisk kablowy, przeznaczony do owijania wokół kabla w celu podtrzymania i włożenia ręcznie, bezpośrednio do otworu o średnicy 6 mm.
Przesunięta podstawa montażowa do klamry kablowej
Przesunięta podstawa montażowa uchwytu zapobiega bezpośredniemu kontaktowi przewodu z konstrukcją. Może być instalowany w dwóch różnych kierunkach, co pozwala na uzyskanie wielu odległości przesunięcia.
Opaska zaciskowa z zatyczką
Uchwyt na zapięcie do betonu, przeznaczony do montażu kciukiem w otworze o średnicy 6 mm. Idealny do podtrzymywania wiązek kabli.