SIT CLIM Insulated Pipe Clamp with Rubber Ends
SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi końcówkami
Dziękujemy za zgłoszenie. Wkrótce skontaktuje się z Tobą pracownik obsługi klienta, aby udzielić Ci dalszej pomocy.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Funkcje
- Zmontowane razem ze stalową, dwuśrubową obejmą do rur
- Klasa palności B2 zgodnie z normą DIN 4102–1
- Klasa palności M1 zgodnie z NFP 92–501
Określeniu specyfikacji
Przewodność cieplna | 0,03 W/m-K przy 10°C |
Przewodność cieplna | 0,21 Btu-in./h-ft2-°F przy 50°F |
Wytrzymałość na ściskanie | 75 psi przy 73°F |
Wytrzymałość na ściskanie | 520 kPa przy 23°C |
Wykończenie | Ocynkowane galwanicznie |
Materiał | Stal;Poliizocyjanian |
Temperatura | -40 do 194°F |
Temperatura | -40 do 90°C |
Studium przypadku
Katalog
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.