System koryt siatkowych PEMSA jest wiodącym w branży rozwiązaniem dla ciągłych koszyków kablowych i wsparcia ścieżek dla współczesnych systemów okablowania o wysokiej wydajności. Zaawansowane technicznie funkcje, przyczyniają się do bezpiecznego montażu kabli, przewodów do szybkiej transmisji danych, zgodnie z przepisami i normami branżowymi. Sprytna konstrukcja pozwala instalatorowi zmaksymalizować wydajność pracy w terenie za pomocą Rejiband Rapide Integrated Splice. System koryt siatkowych PEMSA stanowi doskonałe połączenie wydajności, oszczędności czasu i wszechstronności, które są wymagane przez współczesnych wykonawców instalacji teleinformatycznych i elektrycznych.
Zastosowano filtr: 1
Produkty | Wyniki 20 (elementy 198)
Koryto siatkowe PEMSA
Rozwiązanie ciągłej ścieżki zapewniające optymalne wsparcie dla wysokowydajnych przewodów niskiego napięcia i do transmisji danych.
Pokrywa koryta siatkowego PEMSA
Solidne metalowe pokrywy korytek kablowych chronią i zabezpieczają wysokiej jakości instalacje kablowe.
Uniwersalny zacisk do części koryta siatkowego PEMSA
Zapewnia solidne, wzmocnione mocowanie akcesoriów do systemu koryt siatkowych PEMSA, gwarantując solidne zabezpieczenie i łatwość instalacji.
Podpora sufitowa do małych obciążeń koryta siatkowego PEMSA
Efektywna podpora koryta siatkowego z pojedynczego pręta gwintowanego do lekkich instalacji.
Koryto siatkowe PEMSA Rapide
Rozwiązanie ciągłej ścieżki z technologią Rapide zapewniające optymalne wsparcie dla wysokowydajnych przewodów niskiego napięcia i do transmisji danych.
Łączenie tacy uniwersalnej tacy koszyka drutu PEMSA
Zapewnia solidne, wzmocnione połączenie do systemu koryt siatkowych PEMSA, gwarantując solidne zabezpieczenie i łatwość instalacji.
Wspornik C koryta siatkowego PEMSA
Wszechstronne wsporniki do koszy drucianych wykorzystujące technologię szybkiego łączenia do szybkiego i bezpiecznego montażu sufitowego lub instalacji w kanałach rozporowych.
Wylot przewodu koryta siatkowego PEMSA
Regulowane wyjście na kable umożliwia łatwe i bezpieczne zarządzanie przewodami.
Wspornik L koryta siatkowego PEMSA
Wszechstronne wsporniki do koszy drucianych wykorzystujące technologię szybkiego łączenia do szybkiego i bezpiecznego montażu ściennego lub instalacji w kanałach rozporowych.
Pręt łączenia koryta siatkowego PEMSA
Uniwersalny łącznik do systemu koryt siatkowych PEMSA do łączenia prostych odcinków, zagięć i innych akcesoriów.