nVent CADDY Superfix 243 M8
nVent CADDY Superfix 243 M8
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
- Zawiera łatwy mechanizm zamykający
- Główka śruby może być dokręcana za pomocą śrubokręta płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza sześciokątnego
- Kategoria II redukcji hałasu zgodnie z normą DIN EN ISO 3822-1
- Izolacyjność akustyczna zgodna z normą DIN 4109
- "Reaction-to-fire classification is ""E"" in compliance with DIN EN 13501-1"
Określeniu specyfikacji
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Ocynkowane galwanicznie |
Materiał | Stal;Guma EPDM-SBR |
Temperatura | -50 do 110°C |
Temperatura | -58 do 230°F |
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.