Zastosowano filtr: 1
Produkty | Wyniki 2 (elementy 26)
nVent CADDY Superfix 243 M8
Szybkozaciskowy 1-śrubowy zacisk rurowy na zawiasach z gwintowaną nakrętką i izolacją z gumy EPDM, do stosowania z nieizolowaną rurą metalową.
Numer katalogowyNazwa pozycjiDziałanie Dodaj do oferty
"nVent CADDY Superfix 243 M8, 0,472""–0,551"" OD, 1/4"" Pipe"
"Superfix 243 M8, 0,591""–0,748"" OD, 3/8"" Pipe"
"Superfix 243 M8, 0,827""–0,906"" OD, 1/2"" Pipe"
"Superfix 243 M8, 1,024""–1,102"" OD, 3/4"" Pipe"
"Superfix 243 M8, 1,26""–1,378"" OD, 1"" Pipe"
"Superfix 243 M8, 1,575""–1,693"" OD, 1 1/4"" Pipe"
"nVent CADDY Superfix 243 M8, 1,732""–1,929"" OD"
"Superfix 243 M8, 1,89""–2,047"" OD, 1 1/2"" Pipe"
"nVent CADDY Superfix 243 M8, 2,126""–2,283"" OD"
"nVent CADDY Superfix 243 M8, 2,244""–2,402"" OD, 2"" Pipe"
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10
Szybkozaciskowy 1-śrubowy zacisk rurowy na zawiasach z gwintowaną nakrętką kombi i izolacją z gumy EPDM, do stosowania z nieizolowaną rurą metalową.
Numer katalogowyNazwa pozycjiDziałanie Dodaj do oferty
"Superfix 243 M8/M10, 1,26""–1,378"" OD, 1"" Pipe"
"nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 1,575""–1,693"" OD, 1 1/4"" Pipe"
"nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 1,732""–1,929"" OD"
"Superfix 243 M8/M10, 1,89""–2,047"" OD, 1 1/2"" Pipe"
"nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 2,126""–2,283"" OD"
"nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 2,244""–2,402"" OD, 2"" Pipe"
"nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 2,48""–2,638"" OD"
"nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 2,756""–2,874"" OD"
"nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 2,913""–3,15"" OD, 2 1/2"" Pipe"
"nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 3,268""–3,583"" OD, 3"" Pipe"
"nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 3,976""–4,173"" OD"
"Superfix 243 M8/M10, 4,252""–4,488"" OD, 4"" Pipe"
"nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 0,472""–0,551"" OD, 1/4"" Pipe"
"nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 0,591""–0,748"" OD, 3/8"" Pipe"
"nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 0,827""–0,906"" OD, 1/2"" Pipe"
"Superfix 243 M8/M10, 1,024""–1,102"" OD, 3/4"" Pipe"