nVent CADDY Speed Link SLS with Wedge Anchor
nVent CADDY Speed Link SLS z kotwą rozporową
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
- Kompletny system obejmuje linkę stalową, urządzenie blokujące oraz kotwę rozporową firmy Powers Fasteners, Inc.
- Szybkie i łatwe mocowanie w spękanym i niespękanym betonie
- Możliwość mocowania w profilach strut bez konieczności wkładania palców lub narzędzi do profilu strut
- Ręczne dokręcenie nakrętki zabezpiecza zamek blokujący w danym położeniu, bez konieczności użycia narzędzi
- Nie wymaga specjalistycznych narzędzi
- Europejska Ocena Techniczna ETA-13/0355 dostępna dla kotwy klinowej od Powers Fasteners, Inc.
Określeniu specyfikacji
Średnica liny z drutu | 2 mm |
Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego | 5:1 |
Wykończenie | Ocynkowane galwanicznie |
Materiał | Stal;Polipropylen;Stop cynku |
Zgodność z | SMACNA HVAC-DCS |
Rozmiar otworu (HS) | 0,31" - 0,38" |
Rozmiar szczeliny (SS) | 0,31" x 0,25" - 0,31" x 0,38 |
Szerokość (W) | 0,63" |
Wysokość 2 (H2) | 1,7 |
Wysokość 1 (H1) | 2,1 |
Rozmiar szczeliny (SS) | 8 x 6,5 mm - 8 x 10 mm |
Rozmiar otworu (HS) | 8 - 10 mm |
Szerokość (W) | 16 mm |
Wysokość 2 (H2) | 43,5 mm |
Wysokość 1 (H1) | 53 mm |
Rozmiar gwintu (TS) | M8 |
Grubość (T) | Maks. 0,15” |
Grubość (T) | Maks. 4 mm |
Broszura
Studium przypadku
Katalog
Instrukcja instalacji/arkusz instrukcji
Podręcznik techniczny
Certyfikaty
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.