System nVent CADDY Speed Link SLS to innowacyjne rozwiązanie z linką, służące do podtrzymywania ram z profili metalowych, wentylatorów sufitowych i innych wieszaków. Zamek blokujący przypomina konstrukcją urządzenie stosowane w systemie nVent CADDY Speed Link SLK, które nie wymaga użycia klucza, ale ma ono jedną tuleję. Zewnętrzna powierzchnia obudowy jest gwintowana i mocuje się ją w profilu lub wieszaku za pomocą wciskanej nakrętki mocującej. Ta wydłużona nakrętka ogranicza niepożądane kołysanie się trapezu podczas instalacji i zapewnia większą stabilność. System umożliwia szybką i łatwą prefabrykację skomplikowanych zespołów na ziemi, które następnie można bez problemu podnieść i zawiesić na lince stalowej.
Funkcje
- Zamek blokujący z pojedynczą tulejką umożliwia szybką prefabrykację z profilami lub wspornikami
- Nachodząca nakrętka szybko i bezpiecznie instaluje do profilu strut lub wspornika, aby utrzymać zamek blokujący w pozycji i ułatwić instalację
- Ręczne dokręcenie nakrętki zabezpiecza zamek blokujący w danym położeniu, bez konieczności użycia narzędzi
- Możliwość mocowania w profilach strut bez konieczności wkładania palców lub narzędzi do profilu strut
- Nachodząca nakrętka prowadzi linkę do zamka blokującego i daje stabilność podpory
- Instalacja z otwartą stroną profilu skierowaną w górę lub w dół, aby uzyskać więcej elastyczności
Zastosowano filtr: 1
Produkty | Wyniki 5 (elementy 19)
nVent CADDY Speed Link SLS z DECKING hakiem
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować na różnych metalowych konstrukcjach pomostów. Idealny do zastosowań trapezowych.
nVent CADDY Speed Link SLS z hakiem
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować na różnych belkach konstrukcyjnych, belkach stropowych i różnych łącznikach CADDY. Idealny do zastosowań trapezowych.
nVent CADDY Speed Link SLS z gwintowanym zakończeniem
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo regulować i szybko instalować na różnych gwintowanych uchwytach łączników CADDY. Idealny do zastosowań trapezowych.
nVent CADDY Speed Link SLS z kotwą rozporową
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować na różnych wstępnie wywierconych konstrukcjach betonowych. Idealny do zastosowań trapezowych.
nVent CADDY Speed Link SLS Zestaw Trapez
Unikalne, gotowe do użycia rozwiązanie trapezu teleskopowego wspomaganego linką, dzięki któremu montaż i regulacja wysokości są szybkie, elastyczne i całkowicie beznarzędziowe.