System nVent CADDY Speed Link SLK stanowi uniwersalne rozwiązanie podtrzymujące do zastosowań nad ziemią, które można bez problemu regulować i szybko zainstalować na prawie każdej konstrukcji. System ten nadaje się do wielu różnych zastosowań, w tym do podtrzymywania kanałów wentylacyjnych, rur, lamp, rur osłonowych, profili strut i znaków na elementach konstrukcyjnych budynków, które są umieszczone nad ziemią. Jest on dostępny z wieloma różnymi zakończeniami specjalistycznymi, pasującymi do większości popularnych konstrukcji budynków, linkę stalową o różnej średnicy i długości, w komplecie z wyjątkowym zamkiem blokującym, który nie wymaga użycia klucza.
Funkcje
- Mechanizm zamka blokującego ,,pchnij/ pociągnij" umożliwia łatwą regulację, bez użycia narzędzi
- Oferta obejmuje rozwiązania dla obu linek 1,5 mm i 2 mm, jak również grubszych 3 mm dla większych obciążeń
- Niewielkich rozmiarów zamek zapewnia estetyczny efekt wizualny
- Możliwość rozszerzenia linki do 90 stopni przy zamku, pozwala umieścić go bliżej obciążenia
- Rurki od bezkluczykowego zamka blokującego można łatwo obsługiwać podczas noszenia rękawic
- Dwustronny mechanizm blokujący umożliwia prostą regulację wysokości
- Każda linka w opakowaniu zbiorczym jest indywidualnie opakowana i oznaczona
Zastosowano filtr: 1
Podkategorie
Produkty | Wyniki 12 (elementy 105)
nVent CADDY Speed Link SLK z łącznikiem kątowym
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować na różnych konstrukcjach stropów lub tarasów.
nVent CADDY Speed Link SLK z gwoździem do wstrzeliwania
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo regulować i szybko instalować za pomocą pistoletów do gwoździ uruchamianych proszkowo na różnych konstrukcjach sufitu lub tarasu.
nVent CADDY Speed Link SLK ze wspornikiem gwoździarki
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo regulować i szybko instalować za pomocą pistoletów gazowych i akumulatorowych do różnych konstrukcji sufitu lub tarasu.
nVent CADDY Speed Link SLK z DECKING hakiem
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować na różnych metalowych konstrukcjach pomostów.
nVent CADDY Speed Link SLK z zaciskiem nabijanym na konstrukcję
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować na różnych stalowych belkach konstrukcyjnych, belkach stropowych i kołnierzach.
nVent CADDY Speed Link SLK z hakiem
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować na różnych belkach konstrukcyjnych, belkach stropowych i różnych łącznikach CADDY.
nVent CADDY Speed Link SLK z pętlą
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować na różnych elementach konstrukcyjnych budynku.
nVent CADDY Speed Link SLK z gwintowanym zakończeniem
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo regulować i szybko instalować na różnych gwintowanych uchwytach łączników CADDY.
nVent CADDY Speed Link SLK z kotwą rozporową
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować na różnych wstępnie wywierconych konstrukcjach betonowych.
nVent CADDY Speed Link SLK z mechanizmem Toggle
Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować w różnych oprawach oświetleniowych i urządzeniach o niskim napięciu.