nVent CADDY Speed Link SLK with Nail Gun Bracket
nVent CADDY Speed Link SLK ze wspornikiem gwoździarki
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
- Kompletny system zawiera kabel, mechanizm blokujący i wsporniki gwoździarki do betonu
- Przypina się do dyszy pistoletów gazowych lub akumulatorowych, umożliwiając montaż bez użycia rąk na konstrukcji lub z podłogi za pomocą drążka
- Łącznik kątowy z dłuższą nogą zapewnia miejsce na dostęp narzędzi
- Szybko i łatwo mocuje się do betonowego, stalowego lub złożonego metalowego poszycia
Określeniu specyfikacji
Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego | 5:1 |
Wykończenie | Ocynkowane galwanicznie |
Materiał | Stal; Stop cynku; Polipropylen; Nylon |
Zgodność z | SMACNA HVAC-DCS |
Grubość (T) | 1/2" |
Szerokość (W) | 3/4" |
Wysokość (H) | 2,15" |
Grubość (T) | 12,5 mm |
Szerokość (W) | 19 mm |
Wysokość (H) | 55 mm |
Kąt (a) | Maks. 90° |
Broszura
Studium przypadku
Katalog
Karta charakterystyki
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.