nVent CADDY Speed Link SLK with Hammer-On Flange Clip
nVent CADDY Speed Link SLK z zaciskiem nabijanym na konstrukcję
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
- Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz zakończenia linki w wersji z zaciskiem nabijanym na konstrukcję stalową
- Do montażu potrzebny jest tylko młotek
- Pasuje do większości belek
Określeniu specyfikacji
Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego | 5:1 |
Wykończenie | Ocynkowane galwanicznie |
Materiał | Stal;Polipropylen;Stop cynku |
Zgodność z | SMACNA HVAC-DCS |
Grubość (T) | 1/2" |
Szerokość (W) | 3/4" |
Wysokość (H) | 2,15" |
Grubość (T) | 12,5 mm |
Szerokość (W) | 19 mm |
Wysokość (H) | 55 mm |
Kąt (a) | 90 ° Max |
Broszura
Studium przypadku
Katalog
Instrukcja instalacji/arkusz instrukcji
Podręcznik techniczny
Certyfikaty
cUL IFFX7.E94389
Angielski
CSA-C22.2 nr 250,0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 nr 250,0
UL IFFX.E94389
Angielski
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.