Przejdź do zawartości głównej

Wybierz kraj / język

Obraz PH35351.jpg

nVent CADDY Speed Link SLK z zaciskiem nabijanym na konstrukcję

Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Skontaktuj się z nami Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Określeniu specyfikacji

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego 5:1
Wykończenie Ocynkowane galwanicznie
Materiał Stal;Polipropylen;Stop cynku
Zgodność z SMACNA HVAC-DCS
Skopiowane dane
metryczne   |   imperialne
Grubość (T) 1/2"
Szerokość (W) 3/4"
Wysokość (H) 2,15"
Grubość (T) 12,5 mm
Szerokość (W) 19 mm
Wysokość (H) 55 mm
Kąt (a) 90 ° Max

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby Wideo
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Skontaktuj się z nami Gdzie kupić
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink