nVent CADDY Speed Link SLDM with Hook
System nVent CADDY Speed Link SLDM z hakiem
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
- Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz zakończenia linki w wersji z hakiem
- Idealne rozwiązanie do montażu systemów oświetlenia i innych instalacji
- Niewielkich rozmiarów zamek zapewnia estetyczny efekt wizualny
- Możliwość regulacji, również po wykonaniu instalacji
Określeniu specyfikacji
Średnica liny z drutu | 1,5 mm |
Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego | 5:1 |
Wykończenie | Ocynkowane galwanicznie |
Materiał | Stal |
Długość (L) | 0,28" |
Szerokość (W) | 0,36" |
Wysokość (H) | 0,96" |
Rozmiar pręta (RS) | 6 |
Rozmiar pręta (RS) | M6 |
Długość (L) | 7 mm |
Szerokość (W) | 9,2 mm |
Wysokość (H) | 24,5 mm |
Broszura
Studium przypadku
Katalog
Instrukcja instalacji/arkusz instrukcji
Podręcznik techniczny
Certyfikaty
ITB
Polski
DoC KOT-2019-0889
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.