nVent CADDY Speed Link LD with Hook
nVent CADDY Speed Link LD z hakiem
Dziękujemy za zgłoszenie. Wkrótce skontaktuje się z Tobą pracownik obsługi klienta, aby udzielić Ci dalszej pomocy.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Wideo
Related Products
Funkcje
- Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz zakończenia linki w wersji z hakiem
- Hak pasuje do szerokiej gamy produktów nVent CADDY
- Możliwe montowanie do stalowej konstrukcji budynku lub wiszących elementów poprzez wykonanie pętli wokół i zapięcie haka na lince
- Prosty demontaż w sytuacji, gdy wymagany jest np. remont
- Zatrzask przy haku zapewnia bezpieczne łączenie
- Przeprowadź linkę przez wolną przestrzeń, a następnie użyj haka w celu spozycjonowania instalacji
Określeniu specyfikacji
Średnica liny z drutu | 1,5 mm |
Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego | 5:1 |
Materiał | Stal nierdzewna 304 (EN 1,4301) |
Szerokość (W) | 1/2" |
Wysokość (H) | 3/4" |
Szerokość (W) | 12,7 mm |
Wysokość (H) | 19 mm |
Broszura
Studium przypadku
Katalog
Instrukcja instalacji/arkusz instrukcji
Podręcznik techniczny
Certyfikaty
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 nr 18,4-04
cUL IFFX7.E94389
Angielski
CSA-C22.2 nr 250,0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 nr 250,0
ITB
Polski
DoC KOT-2019-0889
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
UL IFFX.E94389
Angielski
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.