System nośny Catenary nVent CADDY Speed Link to rozwiązanie mocujące, które zapewnia łatwą i szybką instalację w budynkach komercyjnych o dużym rozstawie podpór konstrukcyjnych. To uniwersalne rozwiązanie, które może być zamontowane na prawie każdym rodzaju konstrukcji, co także zwiększa bezpieczeństwo w miejscu prowadzenia prac, ograniczając ilość czasu spędzanego na podnośniku w związku z koniecznością wykonania powtarzalnych i nieporęcznych zadań, zmniejszając liczbę potrzebnych narzędzi do minimum i umożliwiając szybki demontaż tego rozwiązania.
Ta gama produktów jest przeznaczona do wielu różnych elementów instalacji teleinformatycznych, elektrycznych i mechanicznych, takich jak koryta kablowe, lampy, znaki i kanały.
Funkcje
- Opłacalne rozwiązanie
- Pomysłowe rozwiązanie i kompleksowa gama akcesoriów pozwalają na łatwą instalację i demontaż systemu na wielu rodzajach konstrukcji
- System dostępny z linkami o różnych długościach lub na szpulach, dla jeszcze większej elastyczności
- W komplecie z wyjątkowym zamkiem blokującym, który nie wymaga użycia klucza
- Dokładne i wytrzymałe urządzenie naprężające, które sprawia, że instalacja jest bezpieczna i może zostać przeprowadzona przez jedną osobę
Zastosowano filtr: 1