nVent CADDY Speed Link Catenary Kit
Zestaw nośny Catenary nVent CADDY Speed Link
Dziękujemy za zgłoszenie. Wkrótce skontaktuje się z Tobą pracownik obsługi klienta, aby udzielić Ci dalszej pomocy.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Wideo
Related Products
Funkcje
- Zestaw obejmuje linkę ciętą na odpowiednią długość z zarobionymi końcówkami, a także zakończenie hakowe wraz z zamkiem blokującym, który nie wymaga użycia narzędzi i pozwala zaoszczędzić czas podczas instalacji.
- Mocowanie na konstrukcji budynku poprzez utworzenie pętli wokół niej i zaczepienie z powrotem na lince stalowej
- Łatwe zaczepianie zakończenia hakowego na nakrętce oczkowej
- Zatrzask przy haku zapewnia bezpieczne łączenie
Określeniu specyfikacji
Średnica liny z drutu | 6 mm |
Wykończenie | Ocynkowane galwanicznie;Cynkowane ogniowo |
Materiał | Stal;Stop cynku;Polipropylen |
Montaż poziomy | ||
Wstępne obciążenie | 1000 N | 450 N |
Obciążenie statyczne 1 (F1) | 490 N | 590 N |
Obciążenie statyczne 2 (F2) | 880 N | 1080 N |
Obciążenie statyczne 3 (F3) | 980 N | 1180 N |
Montaż pionowy | ||
Obciążenie statyczne 4 (F4) | 4440 N |
Broszura
Studium przypadku
Katalog
Instrukcja instalacji/arkusz instrukcji
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.