Przejdź do zawartości głównej

Wybierz kraj / język

Obraz PH39221.jpg

Zestaw nośny Catenary nVent CADDY Speed Link

Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Skontaktuj się z nami Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Określeniu specyfikacji

Średnica liny z drutu 6 mm
Wykończenie Ocynkowane galwanicznie;Cynkowane ogniowo
Materiał Stal;Stop cynku;Polipropylen
Skopiowane dane
metryczne   |   imperialne
Montaż poziomy
Wstępne obciążenie 1000 N 450 N
Obciążenie statyczne 1 (F1) 490 N 590 N
Obciążenie statyczne 2 (F2) 880 N 1080 N
Obciążenie statyczne 3 (F3) 980 N 1180 N
Montaż pionowy
Obciążenie statyczne 4 (F4) 4440 N

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby Wideo
Related Products
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Skontaktuj się z nami Gdzie kupić
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink