Seria produktów nVent CADDY Rod Lock umożliwia wykonawcom instalacji składanie rozbudowanych prefabrykowanych zespołów instalacyjnych na ziemi lub poza placem budowy, a następnie wygodne podnoszenie i montaż za pomocą gwintowanych wsporników i blokad. Zadaniem systemu jest umożliwienie użytkownikom końcowym maksymalnego zwiększenia korzyści z prefabrykacji, które obejmują oszczędność czasu, niższy całkowity koszt instalacji oraz większe bezpieczeństwo. Dzięki pomysłowo zaprojektowanemu systemowi można wykorzystać pręty gwintowane z zadziorami bądź niedoskonałościami. W ten sposób nie tracimy czasu na oczyszczanie i nie musimy wymieniać uszkodzonych prętów gwintowanych.
Najbardziej charakterystyczną cechą systemu jest zastosowanie przełomowej technologii blokowania „na docisk” (push-to-install), która pozwala znacznie ograniczyć czas poświęcany na instalację zespołów podpór, złożonych z gwintowanych prętów w porównaniu z tradycyjnymi łącznikami. Krótko mówiąc – nVent CADDY Rod Lock to rewolucja w metodach stosowanych przez wykonawców robót w celu zapewnienia podpory dla rur osłonowych, koryt kablowych, oświetlenia, kanałów wentylacyjnych i orurowania. Dzięki oferowanemu systemowi instalacje wykonuje się szybciej, wygodniej i bezpieczniej.
Funkcje
- Prefabrykowane zespoły można wygodnie podnosić i zabezpieczać, przy dużej oszczędności czasu i pieniędzy
- Możliwość zastosowania w połączeniu z lekko uszkodzonymi gwintami oraz w przypadku występowania niewielkich zadziorów na pręcie gwintowanym