Seria nVent CADDY Pyramid Tool-Free oferuje unikatowe rozwiązania redukujące ilość pracy przy podpieraniu instalacji elektrycznych i mechanicznych na różnych powierzchniach dachowych. Seria nVent CADDY Pyramid Tool-Free usztywnia rury i rury osłonowe bez konieczności stosowania metalowego osprzętu, takiego jak klamry profili strut, czy narzędzia montażowych. Doskonały rozkład obciążenia i powierzchnia maty piankowej o niskim współczynniku ścierania, wspólnie zapewniają ochronę membrany dachowej, mimo różnych powierzchni dachu i zmian spowodowanych przez rozszerzanie i kurczenie się.
Funkcje
- Wciskane zaciski instaluje się bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi lub sprzętu
- Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka, oszczędzając czas montażu i nakład pracy
- Plastikowe zaciski i podstawa nie będzie korodować
Zastosowano filtr: 1
Produkty | Wyniki 4 (elementy 9)
Podpora nVent CADDY Pyramid Tool-Free- zestaw
"Provides a fixed height support 4"" (102 mm) off the roof surface for outside pipe diameters between 0.50"" - 2.38"" (12.7 - 60.3 mm). Kits come in 5.5"", 10"" or 16"" (140 mm, 254 mm, or 406 mm) lengths."
Obejma do rur nVent CADDY Pyramid Tool-Free
"Two sizes of clamps allow for outside pipe diameters between 0.50"" - 2.38"" (12.7 - 60.3 mm) to be restrained on top of the nVent CADDY Pyramid Tool-Free series base."
Podpora koryta kablowego nVent CADDY Pyramid Tool-Free - zestaw
"Provides a fixed height support 4"" (102 mm) off the roof surface for cable tray. Kits come in 5.5"", 10"" or 16"" (140 mm, 254 mm, or 406 mm) lengths with securing pins included."
Kołek do koryta kablowego nVent CADDY Pyramid Tool-Free
Pozwala zamocować perforowane koryta kablowe na górze podpór serii nVent CADDY Pyramid Tool-Free.