nVent CADDY Pyramid Tool-Free Pipe Support Kit
Podpora nVent CADDY Pyramid Tool-Free- zestaw
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
- Wciskane zaciski instaluje się bez konieczności dodatkowych narzędzi lub obejm
- Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka, oszczędzając czas montażu i nakład pracy
- Podstawa i zaciski z tworzywa sztucznego nie korodują rury
- Zaciski są w dwóch, różnych rozmiarach, aby dopasować do potrzeb projektu
- Podstawa zawiera wiele otworów, aby pomieścić różne rozmiary zacisków i konfiguracji
- Dodatkowe zaciski można kupić oddzielnie dla dodatkowych tras rur
- Lepszą ochronę membrany dachowej zapewnia mata piankowa, eliminująca zagrożenie wysoką ścieralnością
- Zapewnia doskonały rozkład obciążenia, nawet przy różnych powierzchniach dachowych
- Odpowiedni dla powierzchni dachowych, w tym dla pokryć jednowarstwowych, bitumicznych, metalowych i z pianki natryskowej
- Wiele rozmiarów i nośności daje możliwość dostosowania rozwiązania do aplikacji
- Łatwy do transportu na dach
Określeniu specyfikacji
Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego | 3:1 |
Materiał | Polietylen;Polipropylen;Nylon |
Temperatura | −45 do 65°C |
Temperatura | −50 do 150°F |
Beznarzędziowa obejma do rur | ||||
Nr części | Zewnętrzna średnica OD | A | B | C |
PTF1C | 12,7 – 22,4 mm | 9,5 mm | 40,6 mm | 19,1 mm |
PTF2C | 21,3 – 60,3 mm | 9,5 mm | 81,3 mm | 19,1 mm |
Nr części | Liczba zacisków w zestawie | Maksymalna pojemność zacisków | ||
PTF1C | PTF2C | PTF1C | PTF2C | |
PTF6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
PTF10 | - | 2 | 5 | 2 |
PTF16 | - | 2 | 7 | 3 |
Broszura
Studium przypadku
Katalog
Instrukcja instalacji/arkusz instrukcji
Arkusz gwarancji
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.