nVent CADDY Pyramid Tool-Free Pipe Clamp
Obejma do rur nVent CADDY Pyramid Tool-Free
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
- Wciskane zaciski instaluje się bez konieczności dodatkowych narzędzi lub obejm
- Zaciski są w dwóch, różnych rozmiarach, aby dopasować do potrzeb projektu
- Podstawa i zaciski z tworzywa sztucznego nie korodują rury
Określeniu specyfikacji
Materiał | Nylon |
Temperatura | -45 do 65°C |
Temperatura | -50 do 150°F |
Broszura
Studium przypadku
Katalog
Instrukcja instalacji/arkusz instrukcji
Arkusz gwarancji
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.