Podpory z systemem profile strut nVent CADDY Pyramid ST to idealne rozwiązanie dla montażu elementów elektrycznych i mechanicznych do profili strut. Doskonały rozkład obciążenia i powierzchnia maty piankowej o niskim współczynniku ścierania, wspólnie zapewniają ochronę membrany dachowej, mimo różnych powierzchni dachu i zmian spowodowanych przez rozszerzanie i kurczenie się.
Funkcje
- Zapewnia doskonały rozkład obciążenia, nawet przy różnych powierzchniach dachowych
- Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka, oszczędzając czas montażu i nakład pracy
- Odpowiedni dla powierzchni dachowych, w tym dla pokryć jednowarstwowych, bitumicznych, metalowych i z pianki natryskowej
- Lepszą ochronę membrany dachowej zapewnia mata piankowa, eliminująca zagrożenie wysoką ścieralnością
- Cynkowane ogniowo i odporne na promieniowanie UV w celu długotrwałego działania
Zastosowano filtr: 1
Produkty | Wyniki 3 (elementy 13)
Podpora z profilem strut nVent CADDY Pyramid ST
"Provides a fixed-height mounting platform 4.8"" or 6.4"" (122 mm or 164 mm) off the roof surface with 6"", 10"", or 16"" (152 mm, 254 mm, or 406 mm) of usable strut length."
Podpora z profilem strut, regulowana nVent CADDY Pyramid ST
"Allows elevation changes of up to 18"" (457 mm) off the roof surface with 10"" or 16"" (254 mm or 406 mm) of usable strut length."
Podpora typu mostek nVent CADDY Pyramid ST
"Provides a fixed-height mounting platform 5.6"" (142 mm) off the roof surface with 24"" to 60"" (610 mm to 1524 mm) of usable strut length."