nVent CADDY Pyramid ST Bridge Assembly
Podpora typu mostek nVent CADDY Pyramid ST
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
- Idealna do podpierania zestawu rur, koryt kablowych oraz urządzeń wentylacyjnych
- Lepszą ochronę membrany dachowej zapewnia mata piankowa, eliminująca zagrożenie wysoką ścieralnością
- Odpowiedni dla powierzchni dachowych, w tym dla pokryć jednowarstwowych, bitumicznych, metalowych i z pianki natryskowej
- Zapewnia doskonały rozkład obciążenia, nawet przy różnych powierzchniach dachowych
- Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka, oszczędzając czas montażu i nakład pracy
- Wiele rozmiarów i nośności daje możliwość dostosowania rozwiązania do aplikacji
- Cynkowane ogniowo i odporne na promieniowanie UV w celu długotrwałego działania
Określeniu specyfikacji
Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego | 3:1 |
Wykończenie | Cynkowane ogniowo |
Materiał | Polietylen;Polipropylen;Stal |
Temperatura | −45 do 65°C |
Temperatura | −50 do 150°F |
Broszura
Studium przypadku
Katalog
Instrukcja instalacji/arkusz instrukcji
Arkusz gwarancji
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.