Wsporniki dachowe nVent CADDY Pyramid wykorzystuje się do podtrzymywania instalacji elektrycznych oraz mechanicznych na różnych pokryciach dachowych. Te systemy zapewniają najlepsze parametry nośności i znacząco skracają czas montażu, zastępując ciężkie i trudne w montażu systemy podparcia rur, przewodów osłonowych, kanałów, korytek kablowych i wyposażenia. W przeciwieństwie do drewnianych podpór, wsporniki nVent CADDY Pyramid są specjalnie zaprojektowane do montażu na dachach. Wykorzystaliśmy niespotykane nigdzie indziej materiały i metody wykończenia, chroniące membrany dachowe oraz zapewniające doskonałą ochronę przed korozją.
Podkategorie
Produkty | Wyniki 21 (elementy 39)
Podpora koryta kablowego nVent CADDY Pyramid Tool-Free - zestaw
"Provides a fixed height support 4"" (102 mm) off the roof surface for cable tray. Kits come in 5.5"", 10"" or 16"" (140 mm, 254 mm, or 406 mm) lengths with securing pins included."
Podpora z profilem strut, regulowana nVent CADDY Pyramid ST
"Allows elevation changes of up to 18"" (457 mm) off the roof surface with 10"" or 16"" (254 mm or 406 mm) of usable strut length."
Kołek do koryta kablowego nVent CADDY Pyramid Tool-Free
Pozwala zamocować perforowane koryta kablowe na górze podpór serii nVent CADDY Pyramid Tool-Free.
Zestaw wsporników do wyposażenia nVent CADDY Pyramid, Podstawa słupa 6
"Includes all post bases, hardware and framing needed for an out of the box solution to construct a 78.8"" (2 m) equipment support."
Podpora typu mostek nVent CADDY Pyramid ST
"Provides a fixed-height mounting platform 5.6"" (142 mm) off the roof surface with 24"" to 60"" (610 mm to 1524 mm) of usable strut length."
Zestaw rozbudowy ramy - system wsporników nVent CADDY Pyramid
"Add to any 39.4"" (1 m) or 78.8"" (2 m) equipment support kit to extend the size of the frame in 39.4"" (1 m) increments to create custom sizes and configurations."
Rozbudowa wysokości - system wsporników nVent CADDY Pyramid
"Height extension used to lift the frame up to 31 1/2"" (800 mm) off the roof surface."
Podpora - system wsporników nVent CADDY Pyramid
"Individual post base with height adjustable leg 12"" to 18"" (305 to 457 mm) gives you the flexibility to create your own equipment support with strut."
Wspornik uniwersalny nVent CADDY Pyramid
"Provides a fixed-height mounting platform 4"" (102 mm) off the roof surface with 5.5"", 10"" or 16"" (140 mm, 254 mm, or 406 mm) lengths with captive stainless steel nuts to accommodate custom applications."
Klamra - system wsporników nVent CADDY Pyramid
Zacisk do mocowania ciężkich urządzeń mechanicznych podczas tworzenia niestandardowej ramy z profili strut.