Wsporniki dachowe nVent CADDY Pyramid wykorzystuje się do podtrzymywania instalacji elektrycznych oraz mechanicznych na różnych pokryciach dachowych. Te systemy zapewniają najlepsze parametry nośności i znacząco skracają czas montażu, zastępując ciężkie i trudne w montażu systemy podparcia rur, przewodów osłonowych, kanałów, korytek kablowych i wyposażenia. W przeciwieństwie do drewnianych podpór, wsporniki nVent CADDY Pyramid są specjalnie zaprojektowane do montażu na dachach. Wykorzystaliśmy niespotykane nigdzie indziej materiały i metody wykończenia, chroniące membrany dachowe oraz zapewniające doskonałą ochronę przed korozją.
Podkategorie
Produkty | Wyniki 21 (elementy 39)
Podpora z profilem strut nVent CADDY Pyramid ST
"Provides a fixed-height mounting platform 4.8"" or 6.4"" (122 mm or 164 mm) off the roof surface with 6"", 10"", or 16"" (152 mm, 254 mm, or 406 mm) of usable strut length."
Podpora nVent CADDY Pyramid Tool-Free- zestaw
"Provides a fixed height support 4"" (102 mm) off the roof surface for outside pipe diameters between 0.50"" - 2.38"" (12.7 - 60.3 mm). Kits come in 5.5"", 10"" or 16"" (140 mm, 254 mm, or 406 mm) lengths."
Podstawa słupów ramy H nVent CADDY Pyramid
Pojedyncza podstawa słupka z założonymi nakrętkami do profila, zapewnia elastyczność tworzenia niestandardowych ram, poprzez dodanie profili strut o odpowiedniej długości.
Regulowane podpory gumowe nVent CADDY Pyramid EZ
Podpory gumowe mają szeroką podstawę, zapewniającą niezawodne podparcie i rozkład obciążenia na powierzchni dachu. Te uniwersalne podpory są szybkie i łatwe w montażu w porównaniu do klocków drewnianych i metalowych taśm.
nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit, Podstawa słupa 4
Kit includes two post-base assemblies, frame and equipment-support clamps for easy attachment to nVent CADDY Pyramid Light Duty Equipent Support Kit.
Obejma do rur nVent CADDY Pyramid Tool-Free
"Two sizes of clamps allow for outside pipe diameters between 0.50"" - 2.38"" (12.7 - 60.3 mm) to be restrained on top of the nVent CADDY Pyramid Tool-Free series base."
Zestaw ramy H nVent CADDY Pyramid
Zawiera dwie podstawy słupów z wstępnie zainstalowanymi nakrętkami do profilu strut oraz dodatkowy zestaw sprzętu do budowy ramy H poprzez dodanie odpowiedniej długości profili strut.
nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit Extension Frame
Includes all post bases, hardware and framing needed for an out of the box solution to construct a 38.2 in (970 mm) light duty equipment support.
Podpora koryta kablowego nVent CADDY Pyramid Tool-Free - zestaw
"Provides a fixed height support 4"" (102 mm) off the roof surface for cable tray. Kits come in 5.5"", 10"" or 16"" (140 mm, 254 mm, or 406 mm) lengths with securing pins included."
Zestaw wsporników do wyposażenia nVent CADDY Pyramid, Podstawa słupa 4
"Includes all post bases, hardware and framing needed for an out of the box solution to construct a 39.4"" (1 m) equipment support."