nVent CADDY Pyramid H-Frame Kit
Zestaw ramy H nVent CADDY Pyramid
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
- Lepszą ochronę membrany dachowej zapewnia mata piankowa lub gumowa, eliminująca zagrożenie wysoką ścieralnością
- Odpowiedni dla powierzchni dachowych, w tym dla pokryć jednowarstwowych, bitumicznych, metalowych i z pianki natryskowej
- Zapewnia doskonały rozkład obciążenia, nawet przy różnych powierzchniach dachowych
- Gumowa powierzchnia styku z dachem jest idealna do montażu paneli słonecznych
- Zestaw zawiera 2 podpory z zamontowanym osprzętem, 6 śrub, 6 nakrętek do profilu strut i 2 łączniki L-kształtne do zmontowania ramy H
- Cynkowane ogniowo i odporne na promieniowanie UV w celu długotrwałego działania
- Współpracuje ze standardowymi profilami strut
Określeniu specyfikacji
Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego | 3:1 |
Materiał | Polipropylen;Polietylen |
Temperatura | −30 do 130°F |
Temperatura | −34,4 do 54°C |
Broszura
Studium przypadku
Katalog
Instrukcja instalacji/arkusz instrukcji
Arkusz gwarancji
Certyfikaty
ITB
Polski
DoC KOT-2019-0889
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.