System podpór nVent CADDY Pyramid serii ramy H jest szybkim w montażu oraz niedrogim rozwiązaniem do różnych zastosowań na dachach, a jego wysokość i szerokość przekracza parametry podpór nVent CADDY Pyramid serii ST lub nVent CADDY Pyramid serii RL. Stanowi on idealne rozwiązanie dla podparć kanałów, rur o dużej średnicy lub koryt kablowych. Doskonały rozkład obciążenia i powierzchnia maty piankowej o niskim współczynniku ścierania, wspólnie zapewniają ochronę membrany dachowej, mimo różnych powierzchni dachu i zmian spowodowanych przez rozszerzanie i kurczenie się.
Funkcje
- Lepszą ochronę membrany dachowej zapewnia mata piankowa lub gumowa, eliminująca zagrożenie wysoką ścieralnością
- Odpowiedni dla powierzchni dachowych, w tym dla pokryć jednowarstwowych, bitumicznych, metalowych i z pianki natryskowej
- Zapewnia doskonały rozkład obciążenia, nawet przy różnych powierzchniach dachowych
- Gumowa powierzchnia styku z dachem jest idealna do montażu paneli słonecznych
- Cynkowane ogniowo i odporne na promieniowanie UV w celu długotrwałego działania
- Współpracuje ze standardowymi profilami strut
Zastosowano filtr: 1
Produkty | Wyniki 3 (elementy 4)
Podstawa słupów ramy H nVent CADDY Pyramid
Pojedyncza podstawa słupka z założonymi nakrętkami do profila, zapewnia elastyczność tworzenia niestandardowych ram, poprzez dodanie profili strut o odpowiedniej długości.
Zestaw ramy H nVent CADDY Pyramid
Zawiera dwie podstawy słupów z wstępnie zainstalowanymi nakrętkami do profilu strut oraz dodatkowy zestaw sprzętu do budowy ramy H poprzez dodanie odpowiedniej długości profili strut.
Zestaw montażowy ramy H nVent CADDY Pyramid
Zawiera dwa łącznik kątowe ,,L", sześć śrub i sześć nakrętek do profilu, aby zmontować niestandardową ramę H, poprzez dodanie profili strut o odpowiedniej długości.