System wsporników nVent CADDY Pyramid to szybki w montażu, elastyczny i innowacyjny zestaw wsporczy dla ciężkich instalacji mechanicznych na powierzchniach dachowych. Doskonały rozkład obciążenia i powierzchnia maty piankowej o niskim współczynniku ścierania, wspólnie zapewniają ochronę membrany dachowej, mimo różnych powierzchni dachu i zmian spowodowanych przez rozszerzanie i kurczenie się.
Funkcje
- Stanowi podporę dla agregatów chłodniczych, klimatyzatorów i innych systemów mechanicznych
- Innowacyjna konstrukcja podstawy równomiernie rozprowadza obciążenie, pozwalając uniknąć uszkodzenia membrany dachowej
- Innowacyjne zaciski poprzecznicy i klamra - systemu wsporników umożliwiają szybki montaż
Zastosowano filtr: 1
Podkategorie
Produkty | Wyniki 8 (elementy 8)
nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit, Podstawa słupa 4
Kit includes two post-base assemblies, frame and equipment-support clamps for easy attachment to nVent CADDY Pyramid Light Duty Equipent Support Kit.
nVent CADDY Pyramid Light-Duty Equipment Support Kit Extension Frame
Includes all post bases, hardware and framing needed for an out of the box solution to construct a 38.2 in (970 mm) light duty equipment support.
Zestaw wsporników do wyposażenia nVent CADDY Pyramid, Podstawa słupa 4
"Includes all post bases, hardware and framing needed for an out of the box solution to construct a 39.4"" (1 m) equipment support."
Zestaw wsporników do wyposażenia nVent CADDY Pyramid, Podstawa słupa 6
"Includes all post bases, hardware and framing needed for an out of the box solution to construct a 78.8"" (2 m) equipment support."
Zestaw rozbudowy ramy - system wsporników nVent CADDY Pyramid
"Add to any 39.4"" (1 m) or 78.8"" (2 m) equipment support kit to extend the size of the frame in 39.4"" (1 m) increments to create custom sizes and configurations."
Rozbudowa wysokości - system wsporników nVent CADDY Pyramid
"Height extension used to lift the frame up to 31 1/2"" (800 mm) off the roof surface."
Podpora - system wsporników nVent CADDY Pyramid
"Individual post base with height adjustable leg 12"" to 18"" (305 to 457 mm) gives you the flexibility to create your own equipment support with strut."
Klamra - system wsporników nVent CADDY Pyramid
Zacisk do mocowania ciężkich urządzeń mechanicznych podczas tworzenia niestandardowej ramy z profili strut.