nVent CADDY Microfix Double Pipe Strap, Adjustable
nVent CADDY Microfix podwójna opaska do rur, Regulowane
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
- Szybki montaż równoległych rur od jednej kotwy
- Regulacja wysokości
- Kategoria II redukcji hałasu zgodnie z normą DIN EN ISO 3822-1
- Izolacyjność akustyczna zgodna z normą DIN 4109
- "Reaction-to-fire classification is ""E"" in compliance with DIN EN 13501-1"
Określeniu specyfikacji
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Ocynkowane galwanicznie |
Materiał | Stal; Guma EPDM-SBR |
Temperatura | −50 do 110°C |
Temperatura | −58 do 230°F |
C | 0,08" |
E | 0,33" |
D | 0,79" |
Długość śruby (L) | 0,79" |
C | 2 mm |
Średnica śruby (Sc) | 6 |
E | 8,5 mm |
D | 20 mm |
Długość śruby (L) | 20 mm |
Studium przypadku
Katalog
Raport z testu
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.