Zastosowano filtr: 1
Produkty | Wyniki 3 (elementy 38)
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana
Szybkozaciskowy 2-śrubowy zacisk rurowy z gwintowaną nakrętką kombi i izolacją z gumy EPDM, do stosowania z nieizolowaną rurą metalową.
Numer katalogowyNazwa pozycjiDziałanie Dodaj do oferty
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 0,433"–0,591" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 0,591"–0,748" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 0,748"–0,948" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 0,984"–1,22" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 1,22"–1,457" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 1,457"–1,732" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 1,772"–2,008" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 1,969"–2,283" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 2,283"–2,677" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 2,677"–3,071" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 3,071"–3,465" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 3,465"–3,858" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 3,858"–4,252" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 4,252"–4,646" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 4,646"–5,039" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 5,039"–5,433" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 5,433"–5,827" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 5,905"–6,299" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 6,299"–6,693" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 7,48"–7,874" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Izolowana, 8,071"–8,465" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nakrętką łączoną
Szybkozaciskowy zacisk do rur z 2 śrubami z gwintowaną nakrętką kombi i izolacją z gumy EPDM, do stosowania z nieizolowaną rurą metalową.
Numer katalogowyNazwa pozycjiDziałanie Dodaj do oferty
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nakrętką łączoną, 1,024"–1,102" OD, Rura 3/4"
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nakrętką łączoną, 1,26"–1,378" OD, Rura 1"
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nakrętką łączoną, 1,575"–1,693" OD, Rura 1 1/4"
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nakrętką łączoną, 1,732"–1,929" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nakrętką łączoną, 1,89"–2,047" OD, Rura 1 1/2"
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nakrętką łączoną, 2,244"–2,402" OD, Rura 2”
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nakrętką łączoną, 2,913"–3,15" OD, 2 Rura 1/2"
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nakrętką łączoną, 3,268"–3,583" OD, Rura 3”
Macrofix Plus Kombi z nakrętką łączoną, 4,252"–4,488", Rura 4”
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nakrętką łączoną, 5,354"–5,472" OD, Rura 5”
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nakrętką łączoną, 6,26"–6,417" OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nakrętką łączoną, 6,496"–6,654" OD, Rura 6”
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi z nakrętką łączoną, 7,598"–7,874" OD
nVent CADDY Macrofix Plus LF, niskie tarcie
Szybkozaciskowy 2-śrubowy zacisk rurowy z gwintowaną nakrętką kombi i izolacją z gumy EPDM, do stosowania z nieizolowaną rurą z tworzywa sztucznego.
Numer katalogowyNazwa pozycjiDziałanie Dodaj do oferty