Zastosowano filtr: 1
Produkty | Wyniki 5 (elementy 75)
nVent CADDY Macrofix izolowana M8
Obejma na 2 śruby z nakrętką gwintowaną i izolacją z gumy EPDM, do stosowania z nieizolowaną rurą metalową.
Numer katalogowyNazwa pozycjiDziałanie Dodaj do oferty
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8, 0,43""–0,59"" OD, 1/4"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8, 0,59""–0,75"" OD, 3/8"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8, 0,75""–0,98"" OD, 1/2"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8, 0,98""–1,22"" OD, 3/4"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8, 1,22""–1,46"" OD, 1"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8, 1,46""–1,73"" OD, 1 1/4"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8, 1,73""–1,97"" OD, 1 1/2"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8, 1,97""–2,28"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8, 2,28""–2,68"" OD, 2"" Pipe"
nVent CADDY Macrofix izolowana M8/M10
Obejma na 2 śruby z gwintowaną nakrętką kombi i izolacją z gumy EPDM, do użytku z nieizolowaną rurą metalową.
Numer katalogowyNazwa pozycjiDziałanie Dodaj do oferty
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 0,43""–0,59"" OD, 1/4"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 0,59""–0,75"" OD, 3/8"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 0,75""–0,98"" OD, 1/2"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 0,98""–1,22"" OD, 3/4"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 1,22""–1,46"" OD, 1"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 1,46""–1,73"" OD, 1 1/4"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 1,73""–1,97"" OD, 1 1/2"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 1,97""–2,28"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 2,28""–2,68"" OD, 2"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 2,68""–3,07"" OD, 2 1/2"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 3,07""–3,46"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 3,46""–3,86"" OD, 3"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 3,86""–4,25"" OD, 3 1/2"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 4,25""–4,65"" OD, 4"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 4,65""–5,04"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 5,04""–5,43"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 5,43""–5,83"" OD, 5"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 5,91""–6,3"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 6,3""–6,69"" OD, 6"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 7,48""–7,87"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 8,07""–8,46"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 8,46""–8,86"" OD, 8"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 9,41""–9,84"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 10,43""–10,83"" OD, 10"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, 12,17""–12,56"" OD"
nVent CADDY Macrofix izolowana M8/M10, Stal nierdzewna
Obejma na 2 śruby z gwintowaną nakrętką kombi i izolacją z gumy EPDM, do użytku z nieizolowaną rurą metalową.
Numer katalogowyNazwa pozycjiDziałanie Dodaj do oferty
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, Stal nierdzewna, 0,43""–0,59"" OD, 1/4"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, Stal nierdzewna, 0,59""–0,75"" OD, 3/8"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, Stal nierdzewna, 0,75""–0,98"" OD, 1/2"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, Stal nierdzewna, 0,98""–1,22"" OD, 3/4"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, Stal nierdzewna, 1,22""–1,46"" OD, 1"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, Stal nierdzewna, 1,46""–1,73"" OD, 1 1/4"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, Stal nierdzewna, 1,73""–1,97"" OD, 1 1/2"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, Stal nierdzewna, 1,97""–2,28"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, Stal nierdzewna, 2,28""–2,68"" OD, 2"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, Stal nierdzewna, 2,68""–3,07"" OD, 2 1/2"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, Stal nierdzewna, 3,07""–3,46"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, Stal nierdzewna, 3,46""–3,86"" OD, 3"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, Stal nierdzewna, 3,86""–0,39"" OD, 3 1/2"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, Stal nierdzewna, 0,39""–0,43"" OD, 4"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, Stal nierdzewna, 0,43""–0,47"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, Stal nierdzewna, 0,47""–0,51"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, Stal nierdzewna, 5,43""–5,83"" OD, 5"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, Stal nierdzewna, 5,91""–6,3"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, Stal nierdzewna, 6,3""–6,69"" OD, 6"" Pipe"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, Stal nierdzewna, 7,48""–7,87"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, Stal nierdzewna, 8,07""–8,46"" OD"
"nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, Stal nierdzewna, 8,46""–8,86"" OD, 8"" Pipe"
nVent CADDY Macrofix OBB
Obejma na 2 śruby z nakrętką gwintowaną i izolacją z gumy EPDM, do stosowania z nieizolowaną rurą z tworzywa sztucznego.
Numer katalogowyNazwa pozycjiDziałanie Dodaj do oferty
"nVent CADDY Macrofix OBB, 0,63"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBB, 0,788"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBB, 0,985"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBB, 1,26"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBB, 1,575"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBB, 1,969"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBB, 2,481"" OD"
nVent CADDY Macrofix OBZ
Obejma na 2 śruby z nakrętką gwintowaną i izolacją z gumy EPDM, do stosowania z nieizolowaną rurą z tworzywa sztucznego.
Numer katalogowyNazwa pozycjiDziałanie Dodaj do oferty
"nVent CADDY Macrofix OBZ, 0,63"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBZ, 0,788"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBZ, 0,985"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBZ, 1,26"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBZ, 1,575"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBZ, 1,969"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBZ, 2,481"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBZ, 2,953"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBZ, 3,544"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBZ, 4,331"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBZ, 4,922"" OD"
"nVent CADDY Macrofix OBZ, 6,3"" OD"