nVent CADDY Cat HP J-Hook with Hammer-On Flange Clip
Szybkozłączka J-hook nVent CADDY Cat HP z nabijanym zaciskiem kołnierza
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
- Do montażu potrzebny jest tylko młotek
- Zapewnia optymalne podparcie dla kabli, przewodów do wysokowydajnej transmisji danych w kategorii 5e, 6, 6A, 7 i światłowodów
- Zapewnia doskonałą zdolność wypełniania i nośności w stosunku do większości innych nieciągłych rozwiązań dla wsporników kabli, przewodów
- Zaokrąglone krawędzie szybkozłączek J-hook zapewniają podparcie o właściwym promieniu zagięcia kabli, przewodów do wysokowydajnej transmisji danych
- Ekonomiczna alternatywa dla drogich koryt kablowych
- Zgodny z normą EN 50174-2
- Spełnia normy ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 i ANSI®/TIA 569
Określeniu specyfikacji
Wykończenie | Wstępnie galwanizowane; nVent CADDY Armour |
Materiał | Stal; Stal sprężysta |
Broszura
Studium przypadku
Katalog
Specyfikacje techniczne
Instrukcja instalacji/arkusz instrukcji
Raport z testu
Certyfikaty
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.