Szybkozłączka J-hook nVent CADDY Cat HP
Szybkozłączki J-hook nVent CADDY Cat HP stanowią podstawę systemu nVent CADDY Cat HP. Szybkozłączki J-hook mają szeroką podstawę i gładkie fazowane krawędzie, aby zapewnić duży promień gięcia dla obecnych i przyszłych kabli do wysokowydajnej transmisji danych i światłowodów. Szybkozłączki J-hook nVent CADDY Cat HP są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów, aby zaoferować rozwiązanie spełniające standardy branżowe dla Cat 6A i łatwo obsłużyć Cat 7, światłowody o dużej średnicy, rury osłonowe i przewody koncentryczne. Poszczególne szybkozłączki J-hook CADDY CAT HP można mocować bezpośrednio do konstrukcji budynku lub można ich używać do rozbudowy istniejących wsporników kablowych z szybkozłączkami J-hook nVent CADDY Cat HP. Konstrukcja szybkozłączek J-hook zapewnia wytrzymałą i stabilną instalację podporową ścieżek kablowych.
Funkcje
- Zapewnia optymalne podparcie dla kabli, przewodów do wysokowydajnej transmisji danych w kategorii 5e, 6, 6A, 7 i światłowodów
- Zaokrąglone krawędzie szybkozłączek J-hook zapewniają podparcie o właściwym promieniu zagięcia kabli, przewodów do wysokowydajnej transmisji danych
- Opcje wielu kolorów pomagają w identyfikacji i organizacji przebiegów kabli
- Zapewnia doskonałą zdolność wypełniania i nośności w stosunku do większości innych nieciągłych rozwiązań dla wsporników kabli, przewodów
- Zgodny z normą UL® 2043 oraz odpowiedni do zastosowania w przestrzeni wentylacyjnej (komory wyrównawcze)
- Przetestowany zgodnie z normą DIN 4102-12
- Zgodny z normą EN 50174-2
- Spełnia normy ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 i ANSI®/TIA 569
Określeniu specyfikacji
Wykończenie | Wstępnie galwanizowane |
Materiał | Stal |
kompozytowy | Liczba skręconych par | AWG | Średnica kabla | Pojemność (70% napełnienia) | |||
CAT16HP | CAT32HP | CAT48HP | CAT64HP | ||||
UTP | 4 | 24 | 5 mm | 20 | 70 | 160 | 280 |
FTP | 4 | 24 | 6 mm | 15 | 50 | 110 | 190 |
SFTP | 4 | 24 | 6 mm | 15 | 50 | 110 | 190 |
SFTP | 4 | 23 | 7 mm | 10 | 40 | 85 | 140 |
F/STP | 4 | 23 | 8,5 mm | 7 | 25 | 60 | 100 |
SFTP | 4 | 23 | 8,5 mm | 7 | 25 | 60 | 100 |
SFTP | 3x4 | 24 | 14 mm | 2 | 9 | 20 | 35 |
UTP | 25 | 24 | 13 mm | 3 | 11 | 25 | 40 |
Pojemność ogniotrwałego kabla zasilającego (Odległość między szybkozłączkami J-hook nie może przekraczać 500 mm od środka do środka) | |||||||||
Nr części | CAT16HP | CAT32HP CAT48HP | CAT64HP | CAT64HP | |||||
Konfiguracja | Pojedyncza warstwa | Pojedyncza warstwa | Pojedyncza warstwa | Podwójna warstwa | |||||
Maksymalne obciążenie na podporę [kg/m] | 0,8 kg/m | 1,4 kg/m | 2,6 kg/m | 2 kg/m | |||||
kompozytowy | Masa liniowa kabla [kg/m] | Liczba kabli | Klasyfikacja | Liczba kabli | Klasyfikacja | Liczba kabli | Klasyfikacja | ||
4x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0,234 | 3 | E30 | 5 | E30 E60 | 11 | E30 E60 | 8 | E30 E60 |
5x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0,277 | 2 | 5 | E30 | 9 | E30 | 7 | E30 | |
7x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0,330 | 2 | 4 | 7 | 6 | ||||
12x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0,513 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||
19x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0,715 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
24x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0,901 | - | 1 | 2 | 2 | ||||
30x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 1,052 | - | 1 | 2 | 1 | ||||
2x2,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0,178 | 4 | E30 | - | - | - | |||
3x2,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0,250 | 3 | - | - | - | ||||
4x2,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0,296 | 2 | - | - | - | ||||
5x2,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0,352 | 2 | - | - | - | ||||
4x1,5 (N)HXH FE180 E90 | 0,234 | 3 | E30 E60 E90 | 5 | E30 E60 E90 | 11 | E30 E60 E90 | 8 | E30 E60 E90 |
5x1,5 (N)HXH FE180 E90 | 0,277 | 2 | 5 | 9 | 7 | ||||
7x1,5 (N)HXH FE180 E90 | 0,330 | 2 | 4 | 7 | 6 | ||||
12x1,5 (N)HXH FE180 E90 | 0,511 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||
24x1,5 (N)HXH FE180 E90 | 0,901 | - | 1 | 2 | 2 | ||||
2x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0,060 | 13 | E30 | - | - | - | |||
4x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0,102 | 7 | - | - | - | ||||
8x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0,221 | 3 | - | - | - | ||||
12x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0,281 | 2 | - | - | - | ||||
16x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0,326 | 2 | - | - | - | ||||
20x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0,421 | 1 | - | - | - | ||||
32x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0,588 | 1 | - | - | - | ||||
40x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0,761 | 1 | - | - | - | ||||
Klasa ogniotrwałości ma zastosowanie w przypadku łączenia określonej szybkozłączki J-hook z następującymi komponentami | Klasa ogniotrwałości ma zastosowanie do następujących zespołów nitowanych | ||||||||
Nr części | Nr części | ||||||||
CATHPAN | CAT16HPAB | CAT32HPAB | CAT48HPAB | CAT64HPAB | |||||
CATHPA4 | CAT16HPBCB | CAT32HPAFAB3 | CAT48HPAFAB3 | CAT64HPAFAB3 | |||||
CATHPA6 | CAT16HPBC200B | CAT32HPAFAB4 | CAT48HPAFAB4 | CAT64HPAFAB4 | |||||
CATHPTM | CAT16HP24SM | CAT32HPAFAB6 | CAT48HPBCB | CAT64HPBCB | |||||
CATHPBCB | CAT16HP58SM | CAT32HPBCB | CAT48HP58SM | CAT64HPBC200B | |||||
CATHPBC200B | CAT16HP912SM | CAT32HPBC200B | CAT48HP912SM | CAT64HP58SM | |||||
CATHP912SM | CAT16HP24 | CAT32HP24SM | CAT48HP24 | CAT64HP912SM | |||||
CATHP24 | CAT16HP58 | CAT32HP912SM | CAT48HP58 | CAT64HP24 | |||||
CATHP58 | - | CAT32HP24 | - | - | |||||
CATHP912 | - | - | - | - |
Broszura
Studium przypadku
Katalog
Specyfikacje techniczne
Certyfikaty
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.