Zespoły nVent CADDY Cat HP są najbardziej skracającymi montaż hakami CAT spośród rodziny nVent CADDY Cat HP — dzięki wysokowydajnym hakom J z zanitowanym łącznikiem. Są one gotowe do użycia zaraz po wyjęciu z pudełka i pozwalają na stosowanie wielu metod mocowania. Zespoły nVent CADDY Cat HP nadają się idealnie do nowych konstrukcji lub wtedy, gdy wymagania dotyczące łącznika konstrukcyjnego są dobrze rozpoznane i ważna jest szybkość montażu.
Funkcje
- Zapewnia optymalne podparcie dla kabli, przewodów do wysokowydajnej transmisji danych w kategorii 5e, 6, 6A, 7 i światłowodów
- Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka, oszczędzając czas montażu i nakład pracy
- Możliwość stosowania do różnych metod łączenia, w tym konfiguracje do montażu na pasach belek, płatwiach, z użyciem prętów lub drutów, na ruszcie T oraz inne konfiguracje
- Zapewnia doskonałą zdolność wypełniania i nośności w stosunku do większości innych nieciągłych rozwiązań dla wsporników kabli, przewodów
- Spełnia normy ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 i ANSI®/TIA 569
- Zgodny z normą EN 50174-2
Zastosowano filtr: 1
Produkty | Wyniki 8 (elementy 28)
Szybkozłączka J-hook nVent CADDY Cat HP z klipsem wielofunkcyjnym
Idealne połączenie innowacyjnych łączników CADDY do zastosowań z prętami gwintowanymi, drutami lub prętami doprowadzeniowymi z wysokowydajnymi szybkozłączkami J-hook CAT HP w montażu fabrycznym. Gotowy do wyjścia po wyjęciu z pudełka.
Szybkozłączka J-hook nVent CADDY Cat HP z klipsem rusztu T
Idealne połączenie innowacyjnych łączników CADDY do akustycznych zastosowań z kratownicą T z wysokowydajnymi hakami J CAT serii HP w montażu fabrycznym. Gotowy do wyjścia po wyjęciu z pudełka.
nVent CADDY Cat HP-J Hak ze wspornikiem gwoździarki
Gotowa do użycia, nieciągła podpora kabla z szybkozłączką J-hook do bezpośredniego mocowania, kompatybilna z najpopularniejszymi na rynku pistoletami do gwoździ zasilanymi gazem i akumulatorem, co zapewnia bezpieczniejszy montaż.
Hak J nVent CADDY Cat HP z łącznikiem kątowym
Idealne połączenie innowacyjnych łączników CADDY do konstrukcji betonowych, stalowych lub drewnianych do zastosowań sufitowych lub tarasowych z wysokowydajnymi hakami typu J CAT serii HP w montażu fabrycznym. Gotowy do wyjścia po wyjęciu z pudełka.
Szybkozłączka J-hook nVent CADDY Cat HP z klamrą do belki stalowej BC
Idealne fabryczne połączenie innowacyjnych łączników CADDY do zastosowań ze stalowymi belkami konstrukcyjnymi z wysokowydajnymi szybkozłączami J-hook serii CAT HP. Gotowy do wyjścia po wyjęciu z pudełka.
Szybkozłączka J-hook nVent CADDY Cat HP z klamrą do belki stalowej BC, Obrotowe
Idealne fabryczne połączenie innowacyjnych łączników CADDY do zastosowań ze stalowymi belkami konstrukcyjnymi z wysokowydajnymi szybkozłączami J-hook serii CAT HP. Gotowy do wyjścia po wyjęciu z pudełka.
Szybkozłączka J-hook nVent CADDY Cat HP z nabijanym zaciskiem kołnierza
Idealne fabryczne połączenie innowacyjnych łączników CADDY do zastosowań ze stalowymi belkami konstrukcyjnymi z wysokowydajnymi szybkozłączami J-hook serii CAT HP. Gotowy do wyjścia po wyjęciu z pudełka.
Szybkozłączka J-hook nVent CADDY Cat HP z nabijanym zaciskiem kołnierza, Obrotowe
Idealne fabryczne połączenie innowacyjnych łączników CADDY do zastosowań ze stalowymi belkami konstrukcyjnymi z wysokowydajnymi szybkozłączami J-hook serii CAT HP. Gotowy do wyjścia po wyjęciu z pudełka.