nVent CADDY Cat 425 Adjustable Cable Support
Regulowany wspornik kabli, przewodów nVent CADDY Cat 425
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
- Zapewnia optymalne podparcie dla kabli, przewodów do wysokowydajnej transmisji danych w kategorii 5e, 6, 6A, 7 i światłowodów
- Proste odblokowanie i blokowanie poprzeczki umożliwia łatwe dodawanie kabli, przewodów po zakończeniu montażu
- Regulowany pasek umożliwia stosowanie podparć w wielu rozmiarach, co pozwala na zmniejszenie zapasów magazynowych
- Ekonomiczna alternatywa dla drogich koryt kablowych
- Ma certyfikat cULus® i jest zgodny z wymogami norm NEC® oraz TIA w systemach okablowania strukturalnego
- Odpowiedni do przestrzeni wentylacyjnych (komory wyrównawcze)
Określeniu specyfikacji
Broszura
Studium przypadku
Katalog
Certyfikaty
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 nr 18,4-04
ITB
Polski
DoC KOT-2019-0889
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.