Metal Pressure Clip, Fire-Rated
Metalowy zacisk do przewodów, Ogniotrwałe
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
Related Products
Funkcje
- Zawiera wkładkę dla odporności ogniowej E30 - zgodnie z DIN 4102-12
- Idealny dla mniejszych serii przewodów
- Elastyczny zacisk zachowuje kształt i umożliwia włożenie przewodów po instalacji
- Zaokrąglone krawędzie zapobiegają uszkodzeniom kabli, przewodów
- Przewody są starannie zamocowane, zapewniając spójny i profesjonalny wygląd
- Niski profil pozwala na instalacje w ciasnych przestrzeniach
Określeniu specyfikacji
Wykończenie | nVent CADDY Armour |
Materiał | Stal sprężysta |
E30 Klasyfikacja ogniowa Pojemność kabla zasilającego | ||||
Eucasafe (N)HXCH FE 180 E30 | ||||
Nr części | Liczba żył | Przekrój żyły | Średnica kabla | Liczba kabli |
PKM10H6IN | 4 | 1,5 mm² | 12,5 mm | 8 Max |
3 | 1,5 mm² | 11,8 mm | 8 Max | |
2 | 1,5 mm² | 11,4 mm | 8 Max | |
PKM16H6IN | 4 | 1,5 mm² | 12,5 mm | 12 Max |
3 | 1,5 mm² | 11,8 mm | 12 Max | |
2 | 1,5 mm² | 11,4 mm | 14 Max |
E30 Klasyfikacja ogniowa Pojemność kabla zasilającego | ||||
Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30 | ||||
Nr części | Liczba par drutu | Średnica drutu | Średnica kabla | Liczba kabli |
PKM10H6IN | 2 | 0,8 mm | 6,6 mm | 14 Max |
4 | 0,8 mm | 8,8 mm | 10 Max | |
PKM16H6IN | 2 | 0,8 mm | 6,6 mm | 24 Max |
4 | 0,8 mm | 8,8 mm | 18 Max |
Broszura
Studium przypadku
Katalog
Ulotka
Instrukcja instalacji/arkusz instrukcji
Certyfikaty
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.