EM-M Conduit/Pipe to Flange Clip
Nabijany zacisk EM-M do rury/rury osłonowej
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
- Zapewnia podporę dla rury/rury osłonowej lub przewodu mocowanego do półek belek
- Zacisk obraca się o pełne 360°
- Do montażu potrzebny jest tylko młotek
Określeniu specyfikacji
Wykończenie | nVent CADDY Armour |
Broszura
Studium przypadku
Katalog
Karta charakterystyki
Instrukcja instalacji/arkusz instrukcji
Raport z testu
Certyfikaty
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 nr 18,4-04
ITB
Polski
DoC KOT-2019-0889
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.