Easy Snap Grommet
Zatrzaskowe oczko ochronne
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
- Zapewnia ochronę 360° dla przewodu, rury osłonowej, instalacji wodnej i tryskaczowej w metalowych profilach
- "Snap one grommet into standard 1-11/32"" field punched hole, or snap two together into any shape factory-punched hole"
- Oczko ochronne można rozdzielić, aby można było je użyć w istniejących instalacjach
- Zgodny z normą UL® 2043 oraz odpowiedni do zastosowania w przestrzeni wentylacyjnej (komory wyrównawcze)
Określeniu specyfikacji
Broszura
Studium przypadku
Katalog
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.