Drop-In Loop Hanger
Obejma tryskaczowa
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
- Nowa generacja obejm tryskaczowych zrewolucjonizuje montaż rur
- Ciężar rury po umieszczeniu w ramieniu prowadzącym, otworzy samozamykający się zatrzask, co z łatwością poprowadzi rurę na właściwe miejsce
- Zintegrowana, gumowa tuleja ma na celu zapewnienie dodatkowego uchwytu przy ustawianiu wysokości obejmy i zmniejszeniu rotacji obejmy wokół cylindrycznej nakrętki
- Eliminuje potrzebę rozmontowywania obejmy podczas instalacji
- Umożliwia prefabrykację skomplikowanych złożeń z osprzętem i przewodami rozprowadzającymi, których wcześniej nie można było złożyć w jeden element
- Konstrukcja ma na celu zredukowanie pracy na wysokości i zapewnienie bezpieczniejszego, łatwiejszego montażu
- Krawędzie stożkowe pomagają unikać kontaktu ostrych powierzchni z rurą
- Zablokowanie wkładanej nakrętki, pomaga upewnić się, że obejma i nakrętka nie rozdzielą się
- Zalecane do podwieszania stacjonarnych, nieizolowanych rurociągów
- Produkowane z myślą o zastosowaniu minimalnego rozmiaru pręta, dozwolonego przez NFPA® dla rurociągów instalacji tryskaczowych
- Zgodny z normami Federal Specification WW-H-171 (Type 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (typ 10)
Określeniu specyfikacji
Wykończenie | Ocynkowane galwanicznie |
Materiał | Stal |
Studium przypadku
Katalog
Karta charakterystyki
Instrukcja instalacji/arkusz instrukcji
Certyfikaty
cUL VFXT7.EX2452
Angielski
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL VFXT.EX2452
Angielski
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.