Produkty | Wyniki 76 (elementy 367)
Koryto siatkowe PEMSA
Rozwiązanie ciągłej ścieżki zapewniające optymalne wsparcie dla wysokowydajnych przewodów niskiego napięcia i do transmisji danych.
Pokrywa koryta siatkowego PEMSA
Solidne metalowe pokrywy korytek kablowych chronią i zabezpieczają wysokiej jakości instalacje kablowe.
Uniwersalny zacisk do części koryta siatkowego PEMSA
Zapewnia solidne, wzmocnione mocowanie akcesoriów do systemu koryt siatkowych PEMSA, gwarantując solidne zabezpieczenie i łatwość instalacji.
Kolanko płaskie drabinki kablowej Speedway, 45°
Zapewnia zaprojektowane i łatwe w użyciu przejścia narożne pod kątem 45° ze zintegrowanym łącznikiem Speedlok dla systemów drabinek kablowych Speedway.
Koryto kablowe Uniklip
Rozwiązanie ciągłej ścieżki z technologią UNIKLIP zapewniające optymalne wsparcie dla wysokowydajnych przewodów niskiego napięcia i do transmisji danych.
Łącznik prosty
Bezpieczny system sprzęgający z funkcjami, które ulepszają specjalny profil systemu drabinek kablowych Speedway
Klips kanału Uniklip
Zapewnia beznarzędziowe mocowanie koryt kablowych do wsporników trapezowych.
Kolanko płaskie Uniklip
Zapewnia zaprojektowane, łatwe w użyciu przejścia narożne 90° dla systemów koryt kablowych UNIKLIP.
Drabinka kablowa Speedway
Solidne rozwiązanie drabinki kablowej z ulepszoną konstrukcją profilu do optymalnego zabezpieczenia wysokowydajnych kabli niskiego napięcia i kabli do transmisji danych.
Wciągarka do kabli, przewodów nVent CADDY Cat HP — zestaw
Bardzo skuteczny pomocnik instalacyjny, który chroni kabel niskonapięciowy, zmniejsza naprężenie kabla i ułatwia zmianę kierunku.