U-Channel Cantilever Arm, Perforated with Brace
Wspornik z profilem U, Perforowany z zastrzałem
Dziękujemy za zgłoszenie. Wkrótce skontaktuje się z Tobą pracownik obsługi klienta, aby udzielić Ci dalszej pomocy.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Wspornik profilu U z zastrzałem
- Konstrukcja perforowana/otworowana
Określeniu specyfikacji
Wykończenie | Cynkowane ogniowo |
Materiał | Stal |
Grubość (T) | 0,12" |
D | 0,43" |
Średnica (Ø) | 0,43" |
A | 1,18" |
B | 1,18" |
E | 1,4" |
C | 1,97" |
Grubość (T) | 3 mm |
D | 11 mm |
Średnica (Ø) | 11 mm |
A | 30 mm |
B | 30 mm |
E | 36 mm |
C | 50 mm |
Broszura
Studium przypadku
Katalog
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.