Cantilever Arm with E0L Channel
Wspornik z profilem E0L
Dziękujemy za zgłoszenie. Wkrótce skontaktuje się z Tobą pracownik obsługi klienta, aby udzielić Ci dalszej pomocy.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Perforowany, walcowany na zimno
- Otworowana płytka montażowa
Określeniu specyfikacji
Wykończenie | Ocynkowane galwanicznie |
Materiał | Stal |
Grubość (T) | 0,05" |
E | 0,16" |
Rozmiar otworu (HS) | 0,41" |
C | 0,61" |
A | 0,71" |
B | 1,06" |
Grubość (T) | 1,25 mm |
Szerokość (W) | 1,57" |
D | 2,36" |
E | 4 mm |
Y | 8,5 x 20 mm |
Rozmiar otworu (HS) | 10,5 mm |
X | 11 x 18 mm |
C | 15,5 mm |
A | 18 mm |
B | 27 mm |
Szerokość (W) | 40 mm |
D | 60 mm |
Wysokość (H) | 120 mm |
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.