Przejdź do zawartości głównej

Wybierz kraj / język

Obraz PH4576.jpg

Zacisk przewodu/rury osłonowej

Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Skontaktuj się z nami Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Określeniu specyfikacji

Wykończenie nVent CADDY Armour
Materiał Stal sprężysta
Skopiowane dane
metryczne   |   imperialne
Nr części Zewnętrzna średnica Rozmiar pręta
K12 14 mm - 20 mm M12
K12 16 mm - 22 mm M8; M10
K12 18 mm - 24 mm M4; M6
K16 22 mm - 24 mm M12
K16 24 mm - 26 mm M8; M10
K16 26 mm - 30 mm M4; M6
K20 20 mm - 36 mm M12
K20 25 mm - 38 mm M8; M10
K20 30 mm - 42 mm M4; M6
Nr części Zewnętrzna średnica Grubość kołnierza
K12 16 mm - 22 mm 3 mm - 7 mm
K12 14 mm - 20 mm 8 mm - 10 mm
K12 12 mm - 19 mm 11 mm - 13 mm
K16 24 mm - 28 mm 3 mm - 7 mm
K16 20 mm - 26 mm 8 mm - 10 mm
K16 19 mm - 24 mm 11 mm - 13 mm
K20 28 mm - 40 mm 3 mm - 7 mm
K20 26 mm - 38 mm 8 mm - 10 mm
K20 21 mm - 35 mm 11 mm - 13 mm

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby Modele 3D
Wideo
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Skontaktuj się z nami Gdzie kupić
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink