Produkty | Wyniki 72 (elementy 357)
Klamra rurowa/kablowa
System zacisków kablowych C-CR może służyć do mocowania rury lub profilu.
Zacisk przewodu/rury osłonowej
Beznarzędziowa metoda mocowania osłony kablowej i kabla zbrojonego do pręta gwintowanego lub drutu.
Adapter SCA zacisku do przewodów
Akcesoria do asortymentu produktów z zatrzaskami, które umożliwiają stosowanie większych kołnierzy stalowych i wielu konfiguracji zatrzasków.
Klamra kablowa C-EC do profilu strut
Bezpiecznie mocuj kable bezpośrednio do profili strut i kanałów.
Nabijany zacisk EM-M do rury/rury osłonowej
Prosta metoda mocowania na młotek z elementu ze stali konstrukcyjnej za pomocą zatrzasku.
Nabijany zacisk EM-P do rury osłonowej
Łatwa metoda mocowania na młotek do zabezpieczenia przewodu przed elementem ze stali konstrukcyjnej.
Zacisk wciskany na rurę osłonową
Łatwa w instalacji, beznarzędziowa podpora kanałów kablowych zapewniająca stabilność i bezpieczeństwo. Zapewnia odpowiednie odległości ułatwiające rozstawianie puszek elektrycznych, eliminując w ten sposób dodatkowe czynności podczas instalacji.
Zacisk koryta siatkowego
Beznarzędziowe, uniwersalne mocowanie tacy kosza drucianego do standardowych profili strut. Współdziała z każdą dostępną na rynku tacą kosza drucianego. Idealne uzupełnienie naszej oferty wsporników korytek kablowych CADDY.
Zacisk plastikowy do rury osłonowej
Innowacyjna gama klipsów do szybkiego montażu plastikowych rur osłonowych na różnych konstrukcjach dzięki zatrzaskowej konstrukcji, kompatybilnej z wieloma różnymi mocowaniami konstrukcyjnymi.
Wciskany wkład do betonu
Innowacyjna gama betonowych mocowań konstrukcyjnych do plastikowych zacisków i zacisków do rur osłonowych, zaprojektowanych do montażu za pomocą kciuka w otworze o średnicy 6 mm.